Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur compact pour l'évacuation
Diamètre de buse | 2,5 mm |
Capacité d'aspiration (max.) | 185 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 290 l/min |
Niveau sonore libre | 77 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 4,0 ... 7,0 bar |
Max. vide | -850 mbar |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
conception Ejecteurs compacts | Commande pneumatique |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 22,80 mm |
d | 6,40 mm |
d1 | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M4-F |
G5 | G1/8"-F |
H | 170 mm |
H1 | 98 mm |
H2 | 60 mm |
H3 | 87,50 mm |
H4 | 76 mm |
H5 | 127,50 mm |
L | 118 mm |
L1 | 126,50 mm |
L2 | 112,50 mm |
L3 | 67,50 mm |
L4 | 36,75 mm |
X1 | 27,50 mm |
X2 | 14 mm |
X3 | 58 mm |
Y2 | 30 mm |
Y3 | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 2,50 mm |
Capacité d'aspiration (max.) | 185 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 11,10 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 6,53 cfm |
Max. vide | -25,10 inHg |
Degré d'évacuation | 85 % |
Consommation d'air (en aspiration) | 290 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 17,40 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 10,24 cfm |
Max. consommation d'air souffler | 310 l/min |
Consommation d'air (souff.) | 10,95 cfm |
Plage de pression (press. de service) | 4,0 ... 7,0 bar |
Plage de pression (press. de service) | 58,0 ... 101,5 |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 6 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 9 mm |
Niveau sonore libre | 77 dB(A) |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Poids | 0,62 kg |
Température de travail | 5 ... 50 °C |
Famille de produit | SCPi |
Consignes de commande: SCPi-FS 25 NO RP M12-5
L'éjecteur compact SCPb / SCPi FS RP est livré comme un produit prêt à être connecté (sans câble de connexion).
Pièces détachées disponibles : Silencieux
Accessoires disponibles : Câble de connexion