• Éjecteur compact pour la manipulation pièces étanches ou légèrement poreuses
  • Utilisation dans l'industrie automobile, le secteur de l’emballage et la technique robotisée
Produits - Points forts
  • Éjecteur compact à côntrole externe pour l'intégration dans des systèmes de bus de terrain
  • Une capacité d'aspiration et de soufflage élevée réduit la durée des cycles
  • Taux d'aspiration finement gradué pour une consommation d'air économique et optimisée en fonction des besoins du client
  • La surveillance du vide en option augmente la fiabilité du processus
  • Corps en aluminium anodisé avec buse d’éjecteur, filtre, silencieux, clapet anti-retour et fonction de puissance
  • Vacuostat en option pour la surveillance du système
  • Platine de commande avec raccords filetés pour la commande des fonctions aspiration/soufflage via des impulsions d’air comprimé externes
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 200 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en aluminium
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par