• Éjecteur pour la manipulation de pièces étanches et légèrement poreuses
  • Mise à disposition et surveillance du vide dans des installations automatisées
  • Utilisation dans l'usinage de la tôle, dans l'industrie automobile, dans les machines d’emballage et dans diverses applications robotisées
  • Applications de Pick & Place avec des temps de cycles extrêmement courts (aspiration et évacuation rapides grâce à la fonction puissance)
Produits - Points forts
  • La fonctionnalité IO-Link permet une connexion directe et un paramétrage via différents systèmes de bus
  • Écran utilisateur clair avec des touches conviviales
  • La fonction intégrée d'économie d'air (version RD) réduit les coûts énergétiques au minimum
  • Encombrement minimal grâce à la conception du disque
  • Boîtier à poids optimisé idéal pour les fortes accélérations
Ejecteurs compacts SCPi / SMPi
  • Elément de base en matière synthétique très résistante
  • Ecran utilisateur (9) à sept segments d'affichage, laviers de commande et témoin lumineux d'état du système
  • Connexion électrique (1) via un connecteur M12, au choix, à séparation de potentiel
  • Vannes pneumatiques de fonction de commutation NO ou NC ou impulsion intégrées (2) et (8)
  • Pistons d’évacuation « Power » pour le modèle SMPi (4) pour une puissance d’évacuation extrêmement importante et une réduction des temps dépose
  • Vis de réglage de réduction de l'air d'évacuation (6) ; raccords pneumatiques (G3/8" et G1/4") à tamis de protection contre l'encrassement (3) et (7) ; silencieux (5)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 195 l/min
  • Vide max. : 85 %
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par