Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur compact "MEGA PUMP" avec fonction de puissance pour l'évacuation
Diamètre des buses | 1,5 mm |
Capacité d'aspiration (max.) | 75 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 115 l/min |
Plage de pression (press. de service) | 4,0 ... 7,0 bar |
Max. vide | -850 mbar |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
Système | vacuostat numérique |
Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
Type de protection IP | IP 65 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 22 mm |
d | 6,60 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M4-F |
H | 181,50 mm |
H1 | 131,50 mm |
H2 | 71,50 mm |
H3 | 87,50 mm |
H4 | 76 mm |
L | 118,50 mm |
L1 | 129,70 mm |
L2 | 112,50 mm |
L3 | 67,50 mm |
X1 | 27,50 mm |
X2 | 14 mm |
Y2 | 30 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 4,50 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 75 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 7,20 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 115 l/min |
Max. consommation d'air souffler | 200 l/min |
Niveau sonore libre | 75 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 4,0 ... 7,0 bar |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 6 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 6 mm |
Commande de vanne | Sans courant, fermé |
Diamètre des buses | 1,50 mm |
Poids | 0,56 kg |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Plage de pression (press. de service) | 58,0 ... 101,5 |
Capacité d'aspiration (max.) | 2,65 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 4,06 cfm |
Max. vide | -25,10 inHg |
Famille de produit | SMPi |
Consignes de commande: SMPi 15 NC VD M12-5
L'éjecteur compact SCPi / SMPi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).
Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur de raccordement, embase de raccordement de l'air comprimé, bouchon d'adaptateur d'éjecteur, connexion Quick Change, contrôle d'éjecteur