Ejecteurs compacts SCPM

  • Ejecteur compact pour l'application dans les secteurs dynamiques très élevée et des encombrements réduits
  • Utilisation dans la manipulation robotisée, axes linéaires et les installations Pick & Place
PGE-05622

La gamme de produits Ejecteurs compacts SCPM est épuisée et reste disponible jusqu'au 31 déc. 2023

Les articles de cette gamme de produits ne pourront plus être commandés à partir de cette date.
Gamme de remplacement (voir photo) : Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi

Nos points forts...

  • Dimensions minimales, poids réduit
  • Système modulaire polyvalent
  • Technique de vannes intégrée et surveillance de vide
  • Large gamme de puissances

Vos avantages...

  • Génération de vide optimale lors de forte dynamique
  • Adaptation individuelle aux exigences du client
  • Solution complète pour une installation très simple
  • Consommation d'air optimisée par graduation de la capacité d'aspiration
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs compacts SCPM

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.02.02.01063_00.jpg
Fin de série
SCPM 10 NC A
10.02.02.01063
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration (max): 23 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
46 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Fonction d'extraction

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.01064_00.jpg
Fin de série
SCPM 10 NO A
10.02.02.01064
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 1,0 mm
Capacité d'aspiration (max): 23 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
46 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Fonction d'extraction

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.01067_00.jpg
Fin de série
SCPM 07 NC A
10.02.02.01067
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,7 mm
Capacité d'aspiration (max): 12 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
21 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Fonction d'extraction

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.01068_00.jpg
Fin de série
SCPM 07 NO A
10.02.02.01068
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,7 mm
Capacité d'aspiration (max): 12 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
21 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Fonction d'extraction

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.01071_01.jpg
Fin de série
SCPM 05 NC A
10.02.02.01071
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 6 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
13 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Fonction d'extraction

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.01072_00.jpg
Fin de série
SCPM 05 NO A
10.02.02.01072
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 6 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
13 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Fonction d'extraction

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.02498_01.jpg
Fin de série
SCPM 05 NC A VS-T
10.02.02.02498
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 6 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
13 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Fonction d'extraction
avec: commutateur électronique

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.02499_01.jpg
Fin de série
SCPM 05 NO A VS-T
10.02.02.02499
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 6 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
13 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Fonction d'extraction
avec: commutateur électronique

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.02500_01.jpg
Fin de série
SCPM 07 NC A VS-T
10.02.02.02500
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,7 mm
Capacité d'aspiration (max): 12 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
21 l/min
Système: Sans courant, fermé
Version: Fonction d'extraction
avec: commutateur électronique

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

assets/Artikelbild/10.02.02.02501_01.jpg
Fin de série
SCPM 07 NO A VS-T
10.02.02.02501
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Diamètre de buse: 0,7 mm
Capacité d'aspiration (max): 12 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
21 l/min
Système: Sans courant, ouvert
Version: Fonction d'extraction
avec: commutateur électronique

Cet article est épuisé et et reste disponible jusqu'au 31/12/2023

  1. 1
  2. 2