SCPMb 07 S01 NC AAF

Réf. article: 10.02.02.05735

Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite

Diamètre de buse0,7 mm
RaccordFlexible D4(1)-D4(2)
Capacité d'aspiration (max.)15 l/min
Consommation d'air (en aspiration)22 l/min
Niveau sonore libre70 dB(A)
Plage de pression (press. de service)3,5 ... 6,0 bar
Max. vide870 mbar
Commande de vanneSans courant, fermé
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)

SCPMb/SCPMc/SCPMi : Egalement disponible en version terminal bloqué.

Ces éjecteurs sont également disponibles en tant que variante de terminal montée par bloc de 16 circuits de vide différents au maximum.

SCPMb 07 S01 NC AAF
Attribut Valeur
B 12 mm
B1 12,50 mm
D 9 mm
d1 4,20 mm
d2 4,20 mm
d4 4,30 mm
H 41,50 mm
H1 64,20 mm
H2 24,95 mm
H3 7,50 mm
H4 30 mm
H5 7,50 mm
H6 17,50 mm
L 76,50 mm
L1 95,30 mm
L3 20,50 mm
X1 36 mm
Attribut Valeur
Diamètre de buse 0,70 mm
Commande de vanne NC
Degré d'évacuation 87 %
Capacité d'aspiration (max.) 15 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 22 l/min
Max. consommation d'air souffler 10 l/min
Max. vide 870 mbar
Pression optimale 4 bar
Plage de pression (press. de service) 3,5 ... 6,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 2 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 2 mm
Température de travail 0 ... 50 °C
Poids 74 g
Famille de produit SCPMb
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SCPMb 07 S01 NC AAF

L'éjecteur compact SCPM est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).


Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant
Accessoires disponibles : câble de raccordement, fiche de connexion