Ejecteur compact et résistant pour la manipulation de pièces étanches à l'aspiration, utilisant un vide puissant pour une force de préhension maximale
Idéal pour les applications dans des conditions ambiantes poussiéreuses grâce à un filtre fin et facile à nettoyer à l'entrée du vide
Utilisation dans les centres d'usinage CNC pour le bridage des pièces
Génération du vide pour la manipulation entièrement automatisée des pièces
Utilisation pour la manipulation avec des robots et sur des axes linéaires
Produits - Points forts
Une technologie spéciale de buse, pour un niveau de vide supérieur, permet des forces de maintien plus élevées pour une même surface de ventouse
Fixation rapide pour un démontage facile et sans outil de la buse pour le nettoyage
Résistance renforcée contre les impuretés et ainsi réduction des temps de maintenance grâce à un filtre fin à l'entrée de l'éjecteur, même en cas d'influences environnementales extrêmes
Fonction intégrée d'économie d'air pour réduire la consommation d'air comprimé jusqu'à 80 % et réduction de la pollution sonore
La variante SCPSi avec IO-Link, minimise le temps d'installation en adoptant les paramètres du périphérique et du processus
Module de base en matière plastique à haute résistance (1)
Unité de commande (2) en différentes versions : SCPSb avec vannes pneumatiques pour les fonctions d'aspiration NO / NC et de soufflage, SCPS avec affichage à bargraphes LED et fiche de connexion M12-5, SCPSi avec affichage intégré et fiche de connexion M12-5
Raccords pneumatiques pour la pression (3) et le vide (4)
Vis d'étranglement pour le réglage de la force de soufflage (5)
Buse remplaçable (6) avec silencieux attaché (7)
Trou de montage (8) et réceptacle pour la fixation du profilé de montage DIN (9)
Capacité d'aspiration jusqu'à 53,2 l/min
Vide max. : 91 %
MétriqueImperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.