• Ejecteur compact pour la manipulation de pièces étanches et légèrement poreuses
  • Mise à disposition et surveillance du vide dans des installations automatisées
  • Utilisation lors de la manipulation robotisée et sur axes linéaires
  • Applications de Pick & Place avec des temps de cycles extrêmement courts
  • Pour les installations montées dans un environnement exigu et une dynamique élevée lors de la préhension de pièces
  • Utilisation courante pour la manipulation entièrement automatisée de petites pièces
Produits - Points forts
  • La technologie de buses éco permet un taux d'aspiration élevé avec une consommation d'air comprimé réduite
  • La fonction intégrée d'économie d'air réduit la consommation d'air comprimé jusqu'à 80 %
  • IO-Link simplifie la mise en service et l'accès aux données des appareils et des processus
  • Les paramètres du vide sur l'écran lumineux ou l'affichage à barre de LED sont très faciles à lire
Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi
  • Module de base en matière synthétique très résistante et silencieux ouvert (6)
  • Affichage sur écran ou affichage LED sous forme de barres (1)
  • Clavier de commande (2) pour le réglage simple des paramètres du système
  • Alimentation via un connecteur (3) M12 standard
  • Vannes pneumatiques de fonction de commutation NO ou NC
  • Vis de réglage (4) pour ajuster le soufflage pour les pièces legères, connexions pneumatiques (5), possibilité de fixation en option d'un profilé DIN (7)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
Métrique       Imperial

Documents

Choisir la langue

Filtrer par