Ejecteurs compacts SCPS- / SCPSi-L

  • Ejecteur compact pour la manipulation de pièces très perméables à l'air et étanches à l'aspiration
  • Manipulation de pièces qui ne sont pas intrinsèquement stables, telles que les sacs ou les cartons
  • Utilisation dans la manipulation des robots et sur les axes linéaires
  • Les demandes "Pick & Place" avec les temps de cycle les plus courts
  • Pour les systèmes à espace limité et à forte dynamique lors de la préhension de pièces
  • Utilisation typique pour le traitement entièrement automatisé des pièces

Nos points forts...

  • Une technologie à buses Eco efficace
  • Conception modulaire
  • Fonction optionnelle IO-Link
  • Grand raccord à vide G1/2" pour volumes de flux importants

Vos avantages...

  • Capacité d'aspiration élevée avec une consommation d'air comprimé réduite au minimum
  • Remplacement simple et sans outil des buses SEP pour un nettoyage rapide
  • Transfert et sortie des paramètres de l'appareil et du processus ; en mode IO-Link et en mode SIO
  • Large gamme de performances grâce à l'utilisation flexible des buses SEP 22
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs compacts SCPS- / SCPSi-L

 

assets/Artikelbild/10.02.02.06052_00.jpg
Nouveau
SCPSi-L HV 3-16 NO M12-5
10.02.02.06052
Système Venturi compact avec buse à plus étages et fonc IO-Link p une cap. d'aspiration maximale
Version: Haut niveau de vide
Diamètre de buse:
1,6 (trois étages) mm
Capacité d'aspiration (max): 227 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
102 l/min
Niveau sonore (libre): 80 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 6,0 bar
Système: Sans courant, ouvert
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Raccord: M12-5
Protection: IP 65 (avec connecteur)
assets/Artikelbild/10.02.02.06051_00.jpg
Nouveau
SCPSi-L HV 3-16 NC M12-5
10.02.02.06051
Système Venturi compact avec buse à plus étages et fonc IO-Link p une cap. d'aspiration maximale
Version: Haut niveau de vide
Diamètre de buse:
1,6 (trois étages) mm
Capacité d'aspiration (max): 227 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
102 l/min
Niveau sonore (libre): 80 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 6,0 bar
Système: Sans courant, fermé
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Raccord: M12-5
Protection: IP 65 (avec connecteur)
assets/Artikelbild/10.02.02.06050_00.jpg
Nouveau
SCPSi-L HV 3-20 NO M12-5
10.02.02.06050
Système Venturi compact avec buse à plus étages et fonc IO-Link p une cap. d'aspiration maximale
Version: Haut niveau de vide
Diamètre de buse:
2,0 (trois étages) mm
Capacité d'aspiration (max): 323 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
172 l/min
Niveau sonore (libre): 81 dB
à la press de fonc.: 3,0 ... 6,0 bar
Système: Sans courant, ouvert
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Raccord: M12-5
Protection: IP 65 (avec connecteur)
assets/Artikelbild/10.02.02.05827_00.jpg
Nouveau
SCPSi-L HV 3-20 NC M12-5
10.02.02.05827
Système Venturi compact avec buse à plus étages et fonc IO-Link p une cap. d'aspiration maximale
Version: Haut niveau de vide
Diamètre de buse:
2,0 (trois étages) mm
Capacité d'aspiration (max): 323 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
172 l/min
Niveau sonore (libre): 81 dB
à la press de fonc.: 4,0 ... 6,0 bar
Système: Sans courant, fermé
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Raccord: M12-5
Protection: IP 65 (avec connecteur)
assets/Artikelbild/10.02.02.06057_00.jpg
Nouveau
SCPS-L HV 3-16 NO M12-5 PNP
10.02.02.06057
Système Venturi compact avec buse à plusieurs étages et une capacité d'aspiration maximale
Version: Haut niveau de vide
Diamètre de buse:
1,6 (trois étages) mm
Raccord: G1/4"
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max): 227 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
102 l/min
Niveau sonore (libre): 80 dB
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar
Système: Sans courant, ouvert
Type: Commutation contre +
Protection: IP 65 (avec connecteur)
assets/Artikelbild/10.02.02.06058_00.jpg
Nouveau
SCPS-L HV 3-16 NC M12-5 PNP
10.02.02.06058
Système Venturi compact avec buse à plusieurs étages et une capacité d'aspiration maximale
Version: Haut niveau de vide
Diamètre de buse:
1,6 (trois étages) mm
Raccord: G1/4"
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max): 227 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
102 l/min
Niveau sonore (libre): 80 dB
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar
Système: Sans courant, fermé
Type: Commutation contre +
Protection: IP 65 (avec connecteur)
assets/Artikelbild/10.02.02.06055_00.jpg
Nouveau
SCPS-L HV 3-20 NO M12-5 PNP
10.02.02.06055
Système Venturi compact avec buse à plusieurs étages et une capacité d'aspiration maximale
Version: Haut niveau de vide
Diamètre de buse:
2,0 (trois étages) mm
Raccord: G1/4"
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max): 323 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
172 l/min
Niveau sonore (libre): 81 dB
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar
Système: Sans courant, ouvert
Type: Commutation contre +
Protection: IP 65 (avec connecteur)
assets/Artikelbild/10.02.02.06056_00.jpg
Nouveau
SCPS-L HV 3-20 NC M12-5 PNP
10.02.02.06056
Système Venturi compact avec buse à plusieurs étages et une capacité d'aspiration maximale
Version: Haut niveau de vide
Diamètre de buse:
2,0 (trois étages) mm
Raccord: G1/4"
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max): 323 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
172 l/min
Niveau sonore (libre): 81 dB
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar
Système: Sans courant, fermé
Type: Commutation contre +
Protection: IP 65 (avec connecteur)