Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Système Venturi compact avec buse à plusieurs étages et une capacité d'aspiration maximale
Conception | High Vacuum |
Diamètre de buse | 3-16 |
Capacité d'aspiration (max.) | 227 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 102 l/min |
Niveau sonore libre | 80 dB(A) |
Plage de pression (press. de service) | 4,0 ... 6,0 bar |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
Connexion électrique | M12-5 |
Raccord | G1/4" |
Conception vacuostat | Contacteur PNP |
Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 17,60 mm |
B1 | 37,50 mm |
D | 29 mm |
d | 4,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/2"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M4-F |
H | 95,75 mm |
H1 | 109 mm |
H3 | 56,50 mm |
L | 224,50 mm |
L3 | 21 mm |
L4 | 11,50 mm |
X1 | 40 mm |
X2 | 28 mm |
Y1 | 35 mm |
Y2 | 28 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Degré d'évacuation | 90 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 227 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 102 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 6,10 m³/h |
Max. consommation d'air souffler | 257 l/min |
Diamètre de buse | 3-16 |
Diamètre des buses | 1,60 mm |
Commande de vanne | Sans courant, ouvert |
Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
Conception vacuostat | Contacteur PNP |
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. | 6 mm |
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío | 12 mm |
Plage de pression (press. de service) | 4,0 ... 6,0 bar |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
Poids | 460 g |
Famille de produit | SCPS-L |
Consignes de commande: SCPS-L HV 3-16 NO M12-5 PNP
L'éjecteur compact SCPS-L / SCPSi-L est livré prêt à être raccordé (sans câble de connexion).
Accessoires disponibles : câble de raccordement, buse à plusieurs étages, silencieux, filtre