• Manipulation de pièces étanches et légèrement poreuses
  • Mise à disposition du vide dans des installations automatisées
  • Utilisation dans la manipulation des robots et sur les axes linéaires
  • Pour les systèmes à espace limité et à forte dynamique lors de la préhension de pièces
Produits - Points forts
  • La technologie de buses éco permet un taux d'aspiration élevé avec une consommation d'air comprimé réduite
  • Unité compacte, extrêmement robuste, à monter directement sur le système de préhension
  • Les raccords enfichables permettent d'économiser des vissages supplémentaires
  • Convient également pour l'installation dans une armoire de commande grâce à l'option de montage sur rail DIN
Ejecteurs compacts SCPSb
  • Module de base en matière synthétique très résistante
  • Vannes pneumatiques (1) pour fonction d'aspiration NO / NC et soufflage
  • Connexions pneumatiques (2) par le biais de raccords rapides « push-in »
  • Vis de réglage (3) pour ajuster le soufflage dans le cas de pièces legères
  • Silencieux ouvert (4) réduit les frais d'entretien
  • Possibilité de fixation en option d'un profilé DIN (5)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 71 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par