SXMPi 30 IMP H M12-5

Réf. article: 10.02.02.05308

Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique

Diamètre des buses3 mm
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max.)220 l/min
Consommation d'air (en aspiration)380 l/min
Plage de pression (press. de service)3,0 ... 6,0 bar
Max. vide-850 mbar
Commande de vanneDouble vanne pilote
Type de protection IPIP 65
Niveau sonore libre72 dB(A)
CommunicationIO-Link (Class B)
SXMPi 30 IMP H M12-5
Attribut Valeur
B 39 mm
B2 6,80 mm
d 5,50 mm
G1 G3/8"-F
G2 M12x1-M
G3 M5-F
H 108 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,50 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 3 mm
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 220 l/min
Capacité d'aspiration (max.) 13,20 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 7,77 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 380 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 13,42 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 22,80 m³/h
Niveau sonore libre 72 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Max. consommation d'air souffler 320 l/min
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 8 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 9 mm
Commande de vanne Double vanne pilote
Poids 0,91 kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Famille de produit SXMPi
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: SXMPi 30 IMP H M12-5

L'éjecteur compact SXMPi classe B est livré prêt à être raccordé. (sans câble de connexion).

 

Accessoires disponibles : câble de connexion, plaque de base, testeur d'éjecteur