SXMPi 30 NC H PC M12-5

Réf. article: 10.02.02.05298

Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique

Diamètre des buses3 mm
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max.)220 l/min
Consommation d'air (en aspiration)380 l/min
Plage de pression (press. de service)3,0 ... 6,0 bar
Max. vide-850 mbar
Commande de vanneSans courant, fermé
SystèmeSurveillance de la pression
Type de protection IPIP 65
Niveau sonore libre72 dB(A)
CommunicationIO-Link (Class B)
SXMPi 30 NC H PC M12-5
Attribut Valeur
B 39 mm
B2 6,80 mm
d 5,50 mm
G1 G3/8"-F
G2 M12x1-M
G3 M5-F
H 108 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,50 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm
Attribut Valeur
Diamètre des buses 3 mm
Degré d'évacuation 85 %
Capacité d'aspiration (max.) 220 l/min
Capacité d'aspiration (max.) 13,20 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 7,77 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 380 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 13,42 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 22,80 m³/h
Niveau sonore libre 72 dB(A)
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service) 43,5 ... 87,0
Max. consommation d'air souffler 320 l/min
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 8 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 9 mm
Commande de vanne Sans courant, fermé
Poids 0,91 kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Famille de produit SXMPi
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: SXMPi 30 NC H PC M12-5

L'éjecteur compact SXMPi classe B est livré prêt à être raccordé. (sans câble de connexion).

 

Accessoires disponibles : câble de connexion, plaque de base, testeur d'éjecteur