Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

  • Éjecteur puissant pour la manipulation de pièces étanches à l'aspiration dans des conditions extrêmes, par exemple dans les systèmes à vide des lignes de presses pour le travail de la tôle
  • Applications de Pick & Place avec des temps de cycles courts
  • Dans les installations automatisées pour la mise à disposition et la surveillance de précision du vide du système
Produits - Points forts
  • Communication des données de processus et d'état via IO-Link
  • La fonction intégrée d'économie d'air réduit la consommation d'énergie au minimum
  • La surveillance de l'état des processus et des installations réduit les temps d'arrêt et les erreurs
  • Le régulateur de tension assure une tension constante
  • Le contrôle de la pression fournit en option des informations supplémentaires sur l'état de fonctionnement
Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link
  • Ecran utilisateur (1) avec une grande surface d‘affichage et commandes
  • Boîtier électronique (2) aux nombreuses fonctions de surveillance
  • Connexion électrique (3) via connecteur M12
  • Silencieux (4) remplaçable
  • Corps (5) en plastique extrêmement robuste, éjecteur SXMPi équipé du module de soufflage (6)
  • Plaque de raccordement horizontale avec raccord de vide et d'air comprimé (7) ; en option avec adaptateur Quick-Change
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par