Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejecteur pour systèmes de préhension
Diamètre des buses | 1 mm |
Fonction supplémentaire Ejecteur | Vacuostat électrique / Protect Hood |
Plage de pression (press. de service) | 4,0 ... 6,0 bar |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 34,60 mm |
B3 | 15,50 mm |
D | 27 mm |
d | 7,50 mm |
G1 | G1/8"-F |
G4 | G1/8"-F |
H | 21,50 mm |
H1 | 27,50 mm |
H2 | 42,50 mm |
L | 46 mm |
L1 | 77 mm |
L3 | 6 mm |
X1 | 28 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre des buses | 1 mm |
Degré d'évacuation | 85 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 35 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 2,10 m³/h |
Consommation d'air (en aspiration) | 52 l/min |
Consommation d'air (en aspiration) | 3,12 m³/h |
Max. consommation d'air souffler | 60 l/min |
Consommation d'air (souff.) | 3,60 m³/h |
Plage de pression (press. de service) | 4,0 ... 6,0 bar |
Poids | 157 g |
Plage de pression (press. de service) | 58,0 ... 87,0 |
Capacité d'aspiration (max.) | 1,24 cfm |
Consommation d'air (en aspiration) | 1,84 cfm |
Consommation d'air (souff.) | 2,12 cfm |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Max. vide | 25,10 inHg |
Famille de produit | SEAC |
Consignes de commande: SEAC 10 VE-SH
L'éjecteur SEAC est livré prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : support (adaptateur d'éjecteur)