Ejecteurs avec système de décharge SEAC RP

  • Ejecteur pour les applications avec temps de cycle courts aux systèmes de serrage, par exemple dans l'usinage de la tôle, l'industrie automobile, les machines d'emballage et dans la technique robotisée
  • Pour la réalisation de systèmes de vide décentralisés doté d'une régulation d'air comprimé par membrane

Nos points forts...

  • Régulateur pneumatique intégré réduisant la consommation d'air
  • Temps de cycles d'aspiration et d’évacuation courts
  • Dimensions minimales et poids faible
  • Convient aux systèmes modulaires éjecteur support
  • Insonorisé

Vos avantages...

  • Consommation d'air minimale, effort d'installation insignifiant
  • Temps de cycle très courts en mode automatique
  • Spécialement pour les installations à dynamique extrêmement forte
  • Montage direct des ventouses et de la connexion
  • Niveau sonore réduit
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs avec système de décharge SEAC RP

 

SEAC 10 RP R
10.02.02.03289
Ejecteur pour systèmes de préhension
Diamètre de buse: 1,0 mm
avec: régulation de l'air pneu.
Version: Modèle droite
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP VS-T R
10.02.02.03290
Ejecteur pour systèmes de préhension
Diamètre de buse: 1,0 mm
avec: ècon. d'énergie pneumatique
avec: commutateur électronique
Version: Modèle droite
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP L
10.02.02.03296
Ejecteur pour systèmes de préhension
Diamètre de buse: 1,0 mm
avec: ècon. d'énergie pneumatique
Version: Modèle gauche
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP VS-T L
10.02.02.03297
Ejecteur pour systèmes de préhension
Diamètre de buse: 1,0 mm
avec: ècon. d'énergie pneumatique
avec: commutateur électronique
Version: Modèle gauche
Plage de pression (press d service):
4,0 ... 6,0 bar