Ejecteurs en ligne VR

  • Ejecteur en ligne pour le montage directement entre la ventouse et l'alimentation en air comprimé
  • Manipulation de pièces les plus diverses par des manipulateurs, robots, systèmes d’alimentation, comme par exemple le vissage sur palonniers de répartition

Nos points forts...

  • Ejecteur en ligne pour le montage entre la ventouse et l'alimentation en air comprimé
  • Dimensions minimales, poids réduit grâce au corps de base en aluminium

Vos avantages...

  • Aucune tuyauterie nécessaire, génération du vide directement sur place
  • Possibilité de montage extrêmement peu encombrante même pour des encombrements réduits et lors d'une dynamique élevée
 

Article dans la famille de produit Ejecteurs en ligne VR

 

VR 07
10.02.01.00001
Ejecteur en ligne pour la génération du vide directement sur la ventouse
Diamètre de buse: 0,7 mm
Capacité d'aspiration (max): 14 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
21 l/min
VR 05
10.02.01.00075
Ejecteur en ligne pour la génération du vide directement sur la ventouse
Diamètre de buse: 0,5 mm
Capacité d'aspiration (max): 7 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
12 l/min
VR 09
10.02.01.00077
Ejecteur en ligne pour la génération du vide directement sur la ventouse
Diamètre de buse: 0,9 mm
Capacité d'aspiration (max): 21 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
36 l/min