Générateurs de vide électrique

Les générateurs de vide électriques sont la nouvelle génération des générateurs de vide intelligents et ne dépendant pas de l’air comprimé. Ils sont très appropriés entre autres pour la robotique mobile, par exemple dans des entrepôts autonomes ou pour des tâches de manipulation stationnaires avec des robots coopératifs (Cobots).
 
Kits Vision & Handling 3D-R
Efficace
Nouveau

Kits Vision & Handling 3D-R

  • Système de préhension basé sur un générateur de vide électrique, système de caméra et logiciel inclus
  • Solution pour Box-Pick et Item-Pick
  • Convient pour le fonctionnement avec des robots de construction légère et des robots collaboratifs
Générateurs de vide ECBPi
Efficace

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. : 75 %
Kits de préhension pour robot ECBPi
Efficace

Kits de préhension pour robot ECBPi

  • Générateur de vide avec bride, préhenseur et câble de raccordement
  • Echange flexible du préhenseur possible
  • Capacité d’aspiration jusqu’à 12 l/min et vide max. : 75 %
  • Convient pour le fonctionnement avec des robots de construction légère et des robots collaboratifs
Générateurs de vide ECBPM
Efficace
Nouveau

Générateurs de vide ECBPM

  • Vitesse de pompage jusqu'à 1,2 l/min
  • Max. Vide : 60%
Kits de préhension pour robot ECBPM
Efficace
Nouveau

Kits de préhension pour robot ECBPM

  • Kit d’un générateur de vide, d’une bride, de ventouses et d’un câble de raccordement
  • Ventouse remplaçable flexible
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 1,6 l/min
  • Vide max. : 60 %