Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers
Utiliser la construction | CobotPump |
pour | FANUC |
Type | CR-4iA, CR-7iA |
Attribut | Valeur |
---|---|
H | 188,80 mm |
D | 151,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (max.) | 12 l/min |
Puiss. nominale | 13 W |
Alimentation | 0,60 A |
Température de travail | 5 ... 45 °C |
pour | FANUC |
Famille de produit | ROB-SET-ECBPI |
Consignes de commande: ROB-SET ECBPi FANUC
Le kit de préhension pour robot EXCBPi est livré non monté. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : générateur de vide électrique ECBPi, bride robot FLAN-PL, module de liaison VEE-QCM, effecteur de fin VEE, câble de raccordement ASK-B
Accessoires disponibles : effecteur de fin VEE, kit de démarrage VEE SET-ECBPi