Kit robot ECBPM

  • Kit robots prêt à être raccordé pour robots de construction légère et collaboratifs basé sur un générateur de vide électrique de construction extrêmement compacte
  • Contient la bride, les ventouses et le câble de raccordement en plus du générateur de vide
  • Manipulation de pièces étanches pesant jusqu’à 3 kg
  • Idéal pour la manipulation automatisée de petites pièces à l’aide d’une seule ventouse (comme pour le « bin picking »)
  • Intégration aux automates avec espace exigu

Nos points forts...

  • Kit robots prêt à être raccordé
  • Echange flexible de la ventouse possible
  • Générateur de vide électrique de construction extrêmement compacte
  • Poids propre faible
  • Raccord électrique avec un passage de câble externe, ou avec une connexion à broches interne

Vos avantages...

  • Montage et mise en service simples et rapides (plug & work)
  • Utilisation pour les exigences les plus variées
  • Idéal pour la manipulation de petites pièces à l’aide d’une seule ventouse
  • Charge utile du robot plus élevée
  • Aucun tuyau d’air comprimé n’est nécessaire sur le robot
 

Article dans la famille de produit Kit robot ECBPM

 

assets/Artikelbild/10.03.01.00605_02.jpg
Efficace
Nouveau
ROB-SET ECBPM OMRON
10.03.01.00605
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPM à des robots légers
avec: CobotPump mini
pour: Omron
Degré d'évacuation: 60 %
assets/Artikelbild/10.03.01.00566_04.jpg
Efficace
Nouveau
ROB-SET ECBPM TECHMAN
10.03.01.00566
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPM à des robots légers
avec: CobotPump mini
pour: TECHMAN
Type: TM5-700, TM5-900
Degré d'évacuation: 60 %
assets/Artikelbild/10.03.01.00512_02.jpg
Efficace
Nouveau
ROB-SET ECBPM UR
10.03.01.00512
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPM à des robots légers
avec: CobotPump mini
pour: Universal Robots
Type: UR3, UR5
Degré d'évacuation: 60 %
assets/Artikelbild/10.03.01.00593_03.jpg
Efficace
Nouveau
ROB-SET ECBPM UR
10.03.01.00593
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPM à des robots légers
avec: CobotPump mini
pour: Universal Robots
Type: UR10, UR16
Degré d'évacuation: 60 %