Kit robots ECBPi

  • Kit de robots prêts à raccorder pour robots de construction légère et collaboratifs basé sur un générateur de vide électrique intelligent
  • Contient la bride, le préhenseur et le câble de raccordement en plus du générateur de vide
  • Manipulation de pièces étanches et légèrement poreuses
  • Interface intégrée destinée à la commande, au réglage et à la surveillance du processus de manipulation

Nos points forts...

  • Le kit contient tous les composants indispensables pour le montage d’un préhenseur complet
  • Échange flexible du préhenseur possible
  • Données de procédé transparentes grâce à la connexion via IO-Link
  • Interface NFC pour la transmission des données
  • Adaptation automatique intégrée de la puissance au procédé de manipulation

Vos avantages...

  • Kit robots prêt à raccorder pour un montage et une mise en service simples
  • Possibilité d’utilisation pour les exigences les plus variées
  • Surveillance ciblée des procédés, maintenance prédictive
  • Accès direct et facile aux données de procédé et au dispositif au moyen d’un smartphone
  • Efficience énergétique améliorée lors du procédé grâce à un paramétrage simple sur le dispositif
 

Article dans la famille de produit Kit robots ECBPi

 

assets/Artikelbild/10.03.01.00509_01.jpg
Nouveau
ROB-SET ECBPi YASKAWA
10.03.01.00509
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: CobotPump
pour: YASKAWA
assets/Artikelbild/10.03.01.00506_01.jpg
Nouveau
ROB-SET ECBPi KUKA
10.03.01.00506
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: CobotPump
pour: KUKA
assets/Artikelbild/10.03.01.00505_01.jpg
Nouveau
ROB-SET ECBPi FANUC
10.03.01.00505
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: CobotPump
pour: FANUC
assets/Artikelbild/10.03.01.00504_01.jpg
Nouveau
ROB-SET ECBPi UR
10.03.01.00504
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
avec: CobotPump
pour: Universal Robots