Kits de préhension pour robot ECBPi

  • Kit de préhension pour robot prêt à être raccordé pour robots de construction légère et collaboratifs basé sur un générateur de vide intelligent électrique
  • Contient la bride, le préhenseur et le câble de raccordement en plus du générateur de vide
  • Manipulation de pièces étanches et légèrement poreuses
  • Interface intégrée destinée à la commande, au réglage et à la surveillance du processus de manipulation

Nos points forts...

  • Le kit contient tous les composants indispensables pour le montage d’un préhenseur complet
  • Echange flexible du préhenseur possible
  • Données de procédé transparentes grâce à la connexion via IO-Link
  • Interface NFC pour la transmission des données
  • Adaptation automatique intégrée de la puissance au procédé de manipulation

Vos avantages...

  • Kit de préhension pour robot prêt à être raccordé, pour un montage et une mise en service simples
  • Possibilité d’utilisation pour les exigences les plus variées
  • Surveillance ciblée des procédés, maintenance prédictive
  • Accès direct et facile aux données de procédé et au dispositif au moyen d’un smartphone
  • Efficience énergétique améliorée lors du procédé grâce à un paramétrage simple sur le dispositif
 

Article dans la famille de produit Kits de préhension pour robot ECBPi

 

assets/Artikelbild/10.03.01.00568_04.jpg
Nouveau
Efficace
ROB-SET ECBPi DOOSAN
10.03.01.00568
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers
pour: CobotPump
pour: Doosan Robotics
Type: M-,A-,H-Series
assets/Artikelbild/10.03.01.00505_01.jpg
Nouveau
Efficace
ROB-SET ECBPi FANUC
10.03.01.00505
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers
pour: CobotPump
pour: FANUC
Type: CR-4iA, CR-7iA
assets/Artikelbild/10.03.01.00506_01.jpg
Nouveau
Efficace
ROB-SET ECBPi KUKA
10.03.01.00506
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers
pour: CobotPump
pour: KUKA
Type: iiwa 7,14
assets/Artikelbild/10.03.01.00544_02.jpg
Nouveau
Efficace
ROB-SET ECBPi OMRON
10.03.01.00544
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers
pour: CobotPump
pour: Omron
Type: TM5, TM12, TM14
assets/Artikelbild/10.03.01.00538_01.jpg
Nouveau
Efficace
ROB-SET ECBPi TECHMAN
10.03.01.00538
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers
pour: CobotPump
pour: TECHMAN
Type: TM5, TM12, TM14
Degré d'évacuation: 75 %
assets/Artikelbild/10.03.01.00504_01.jpg
Nouveau
Efficace
ROB-SET ECBPi UR
10.03.01.00504
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers
pour: CobotPump
pour: Universal Robots
Type: 3,5,10
assets/Artikelbild/10.03.01.00509_01.jpg
Nouveau
Efficace
ROB-SET ECBPi YASKAWA
10.03.01.00509
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers
pour: CobotPump
pour: YASKAWA
Type: HC10DT
assets/Artikelbild/10.03.01.00623_00.jpg
Nouveau
Efficace
ROB-SET ECBPi FANUC
10.03.01.00623
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers
pour: CobotPump
pour: FANUC
Type: CRX-10