Générateurs de vide pneumatiques RECB

  • Générateur de vide pneumatique pour utilisation en effecteurs de fin (EoA) sur les robots légers et les petits robots industriels
  • Manipulation de pièces absorbantes ou poreuses et inégales telles que des boîtes en carton
  • Manipulation de pièces instables telles que des cartons remplis dans les processus de palettisation et de dépalettisation
  • Utilisation dans des processus entièrement automatisés avec des temps de cycle et d'évacuation réduits ainsi que dans la collaboration homme-robot (environnement MRK)

Nos points forts...

  • Puissant générateur de vide pneumatique
  • Optimisé pour l'assemblage en effecteurs de fin
  • Hauteur réduits
  • Interface intelligente I/O ou IO-Link

Vos avantages...

  • Manipulation avec des temps de cycle réduits et une compensation élevée des fuites
  • Connexion du robot directe et simple, mécanique et électrique
  • Installation directement sur le bras du robot avec une faible limitation de la hauteur
  • Contrôle avec des sorties de robot numériques ou communication via IO-Link
 

Article dans la famille de produit Générateurs de vide pneumatiques RECB

 

assets/Artikelbild/10.02.03.00368_00.jpg
Efficace
Nouveau
RECB 24V-DC NO M12-5
10.02.03.00368
Générateur de vide pneumatique en bout de bras pour la construction légère et les robots industriels
Tension: 24V - Courant contin
Système: Sans courant, ouvert
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Degré d'évacuation: 85 %
Capacité d'aspiration (max):
57.2 l/min
Capacité d'aspiration (max): 3.4 m³/h
Consommation d'air (en aspiration):
82 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
4.9 m³/h
Vide (max): -25.1 inHg
à la press de fonc.: 2,0 ... 6,0 bar
assets/Artikelbild/10.02.03.00370_00.jpg
Efficace
Nouveau
RECB 24V-DC NC M12-5
10.02.03.00370
Générateur de vide pneumatique en bout de bras pour la construction légère et les robots industriels
Tension: 24V - Courant contin
Système: Sans courant, fermé
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Degré d'évacuation: 85 %
Capacité d'aspiration (max):
57.2 l/min
Capacité d'aspiration (max): 3.4 m³/h
Consommation d'air (en aspiration):
82 l/min
Consommation d'air (en aspiration):
4.9 m³/h
Vide (max): -25.1 inHg
à la press de fonc.: 2,0 ... 6,0 bar