Générateurs de vide ECBPi

  • Générateur de vide électrique intelligent pour la manipulation de pièces étanches et légèrement poreuses
  • Interface intégrée destinée à la commande, au réglage et à la surveillance du processus de manipulation
  • Utilisable dans la robotique mobile, pour la manipulation entièrement automatisée de petites pièces et pour des tâches de manipulation stationnaires

Nos points forts...

  • Données de procédé transparentes grâce à la connexion via IO-Link
  • Pilotage contrôlé pour réduire les pannes et périodes d’arrêt
  • Interface NFC pour la transmission des données
  • Adaptation automatique intégrée de la puissance au procédé de manipulation
  • Nombreuses possibilités de connexion grâce au système à changement rapide

Vos avantages...

  • Surveillance ciblée des procédés et maintenance prédictive de la machine jusqu'au cloud
  • La disponibilité des installations est améliorée et sécurisée
  • Accès direct et facile aux données de procédé et au dispositif au moyen d’un smartphone
  • Efficience énergétique améliorée lors du procédé grâce à un paramétrage simple sur le dispositif
  • Connexion individuelle aux robots de construction légère courants grâce au système à changement rapide
 

Article dans la famille de produit Générateurs de vide ECBPi

 

ECBPi 12 24V-DC M12-8
Efficace
ECBPi 12 24V-DC M12-8
10.03.01.00314
CobotPump dédié à la génération du vide électrique pour robots coopératifs
Capacité d'aspiration (max): 12 l/min
Puiss. nominale: 13 W
Tension: 24V - Courant contin
Courant nominal: 0.6 A
Connexion électrique:
Connecteur M12, 8 pol
Vide (max): 750 mbar
Temp. secondaire: 5 ... 45 °C
ECBPi 12 24V-DC TB-8
Efficace
ECBPi 12 24V-DC TB-8
10.03.01.00364
CobotPump dédié à la génération du vide électrique pour robots coopératifs
Capacité d'aspiration (max): 12 l/min
Puiss. nominale: 13 W
Tension: 24V - Courant contin
Courant nominal: 0.6 A
Connexion électrique:
Barre de raccords 8x
Vide (max): 750 mbar
Temp. secondaire: 5 ... 45 °C