Modules d'éjecteur

Les modules d'éjecteur dotés de la technologie de buses Eco peuvent être directement intégrés dans des machines déjà installées. Du fait de leur encombrement et de leur poids réduits, le module d'éjecteur peut être directement installé sur la ventouse. Il est résistant à la saleté et, grâce à son porte-buse monobloc, les intervalles de maintenance sont espacés et le nettoyage s'effectue facilement, rapidement et sans outils.
 

Modules d'éjecteur ecoPump SEP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 309 l/min
  • Pour pièces hermétiques ou poreuses