SEP HV 3 07 13 S

Réf. article: 10.02.01.01407

Cartouche d'éjecteur multi-étagé

ConceptionHigh Vacuum
Nombre d'étages3
Diamètre de buse0,7 mm
Diamètre d'alésage13 mm
conception Ejecteurs compactsAvec soupape de sûreté
Degré d'évacuation85 %
Plage de pression (press. de service)2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale4 bar
Capacité d'aspiration (max.)63,8 l/min
Consommation d'air (en aspiration)23,5 l/min
SEP HV 3 07 13 S
Attribut Valeur
D1 5,40 mm
D2 12,80 mm
L1 5 mm
L2 63,50 mm
L3 81,50 mm
Attribut Valeur
Poids 4,60 g
Température de travail 0 ... 60 °C
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp. 4 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío 6 mm
Plage de pression (press. de service) 2,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service) 29,0 ... 87,0
Pression optimale 4 bar
Pression optimale 58 psi
Niveau sonore libre 70 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration 61 dB(A)
conception Ejecteurs compacts S
Capacité d'aspiration (max.) 3,80 m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 63,80 l/min
Capacité d'aspiration (max.) 2,25 cfm
Consommation d'air (en aspiration) 1,45 m³/h
Consommation d'air (en aspiration) 23,50 l/min
Consommation d'air (en aspiration) 0,83 cfm
Degré d'évacuation 85 %
Nombre d'étages 3
Diamètre de buse 0,70 mm
Diamètre d'alésage 13 mm
Conception High Vacuum
Famille de produit SEP
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SEP HV 3 07 13 S

Le module d'éjecteur ecoPump SEP est livré prêt à être raccordé.

 

Pièces de rechange disponibles: jeu de pièces de rechange ERS-SET

Accessoires disponibles : capuchon SHC, silencieux SD, boîtier SFE, équerre de fixation BEF-WIN, jeu de pièces de fixation SET, soupape d'échappement rapide SEV