EVE-TR 8 AC F

Réf. article: 10.03.01.00117

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

AlimentationCourant alternatif
Niveau sonore58 dB(A)
Voltage (50 Hz)230V
Voltage (60 Hz)230V
Capacité d'aspiration (50 Hz)8 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)9,1 m³/h
Vide (50Hz)-850 mbar
Puiss. nominale 50 Hz0,35 kW
Puiss. nominale 60 Hz0,42 kW
avecFiltre
Poids11,5 kg
EVE-TR 8 AC F
Attribut Valeur
B 155 mm
B2 11,50 mm
d 7 mm
G2 G3/8"-F
G3 G3/8"-F
H 154 mm
H1 201 mm
H2 62 mm
L 251 mm
L2 80 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 8 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz) 9,10 m³/h
Voltage (50 Hz) 230V
Voltage (60 Hz)
Puiss. nominale 50 Hz 0,35 kW
Puiss. nominale 60 Hz 0,42 kW
Alimentation AC
Alimentation Courant alternatif
Niveau sonore 58 dB(A)
Poids 11,50 kg
Type de protection IP IP 54
Famille de produit EVE-TR


Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: EVE-TR 8 AC F

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.


Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)