Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 30 m³/h |
Alimentation | courant triphasé |
Niveau sonore | 60 dB(A) |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 25 m³/h |
Puiss. nominale 50 Hz | 0,75 kW |
Voltage (50 Hz) | 230/400V - AC |
Voltage (60 Hz) | 230/400V - AC |
Poids | 34 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 284 mm |
B2 | 17 mm |
G3 | G1-1/4"-F |
G5 | M8-F |
H | 260 mm |
L | 568 mm |
L2 | 131 mm |
X1 | 159 mm |
X2 | 120 mm |
Y1 | 238 mm |
Y2 | 171 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Max. vide | -980 mbar |
Max. vide | -28,94 inHg |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 25 m³/h |
Voltage (50 Hz) | 230/400V - AC |
Puiss. nominale 50 Hz | 0,75 kW |
Niveau sonore | 60 dB(A) |
Poids | 34 kg |
Type de protection IP | IP 54 |
Alimentation | AC3 |
Famille de produit | EVE-OG |
Consignes de commande: EVE-OG 25 AC3
La pompe à vide EVE-OG est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante (élément filtrant), huile lubrifiante de rechange (huile), kit d'entretien (jeu de pièces d'usure pompe)
Accessoires disponibles : contacteur-disjoncteur, manomètre de colmatage des filtres (manomètre de pression)