Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Alimentation | courant triphasé |
Niveau sonore | 62 dB(A) |
Voltage (50 Hz) | 190-242V/342-440V AC3 |
Voltage (60 Hz) | 190-265V/342-500V AC3 |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 25 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 30 m³/h |
Vide (50Hz) | -850 mbar |
Puiss. nominale 50 Hz | 0,75 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 0,9 kW |
Construction | IE3:EU/CN/IND |
avec | Filtre |
Poids | 27 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 260 mm |
B2 | 40 mm |
d | 7 mm |
G2 | G3/4"-F |
G3 | G3/4"-F |
H | 290 mm |
H1 | 380 mm |
H2 | 70 mm |
L | 505 mm |
L2 | 96 mm |
X1 | 220 mm |
Y1 | 208 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 25 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 30 m³/h |
Voltage (50 Hz) | 190-242V/342-440V AC3 |
Voltage (60 Hz) | |
Puiss. nominale 50 Hz | 0,75 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 0,90 kW |
Alimentation | AC3 |
Alimentation | courant triphasé |
Construction | IE3:EU/CN/IND |
Niveau sonore | 62 dB(A) |
Poids | 27 kg |
Type de protection IP | IP 54 |
Famille de produit | EVE-TR |
Consignes de commande: EVE-TR 25 AC3 F
La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)