EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F

Réf. article: 10.03.01.00338

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

Alimentationcourant triphasé
Voltage (60 Hz)YY230/Y460V ±10%
Capacité d'aspiration (60 Hz)78,5 m³/h
Puiss. nominale 60 Hz2,6 kW
ConstructionIE3:US/CAN
avecFiltre
PermissionUL/CSA
Poids86 kg
EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F
Attribut Valeur
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-F
G3 G1"-F
G5 M8-F
H 328 mm
H1 415 mm
H2 75 mm
L 747 mm
L1 782 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (60 Hz) 78,50 m³/h
Voltage (60 Hz)
Puiss. nominale 60 Hz 2,60 kW
Alimentation AC3
Alimentation courant triphasé
Construction IE3:US/CAN
Poids 86 kg
Type de protection IP IP 55
Famille de produit EVE-TR


Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.


Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)