EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3 F

Réf. article: 10.03.01.00427

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

Alimentationcourant triphasé
Niveau sonore71 dB(A)
Voltage (50 Hz)D200/Y350V ±10% (o. IE3)
Voltage (60 Hz)D220V/Y380-400V ±10%
Capacité d'aspiration (50 Hz)55 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)66 m³/h
Vide (50Hz)-900 mbar
Puiss. nominale 50 Hz2,2 kW
Puiss. nominale 60 Hz2,6 kW
ConstructionIE3:JPN/KOR/BRA
avecFiltre
PermissionUL/CSA
Poids85,5 kg
EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3 F
Attribut Valeur
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-F
G3 G1"-F
G5 M8-F
H 328 mm
H1 414,40 mm
H2 75 mm
L 747 mm
L1 768,70 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 55 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz) 66 m³/h
Voltage (50 Hz) D200/Y350V ±10% (o. IE3)
Voltage (60 Hz)
Puiss. nominale 50 Hz 2,20 kW
Puiss. nominale 60 Hz 2,60 kW
Alimentation AC3
Alimentation courant triphasé
Construction IE3:JPN/KOR/BRA
Niveau sonore 71 dB(A)
Poids 85,50 kg
Type de protection IP IP 55
Famille de produit EVE-TR


Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
日本語
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3 F

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.


Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)