Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Alimentation | courant triphasé |
Voltage (60 Hz) | YY230/Y460V ±10% |
Voltage (60 Hz) | D208V ±10% (o. IE3) |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 48 m³/h |
Vide (60Hz) | -900 mbar |
Construction | IE3:US/CAN |
avec | Vanne de limitation de vide |
Puiss. nominale 60 Hz | 1,3 kW |
Permission | UL/CSA |
Poids | 41 kg |
Permission | UL/CSA |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 270 mm |
B2 | 50 mm |
d | 7 mm |
G3 | G3/4"-F |
H | 293 mm |
L | 572 mm |
L2 | 131 mm |
X1 | 220 mm |
Y1 | 190 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 48 m³/h |
Voltage (60 Hz) | |
Puiss. nominale 60 Hz | 1,30 kW |
Poids | 41 kg |
Type de protection IP | IP 55 |
Alimentation | AC3 |
Famille de produit | EVE-TR-X |
Consignes de commande: EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 VBV
La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.
Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide