Pompes à vide à rotor sec EVE-TR X

  • Pompe à vide pour la génération du vide dans des applications variées liées à la manipulation manuelle et automatique
  • Manipulation de pièces étanches
  • Evacuation rapide des circuits de vide

Nos points forts...

  • Carter poli et palettes en carbone aggloméré par résine synthétique
  • Pompes à palettes suivant le principe de compression multicellulaire
  • Paliers autolubrifiés et ventilateur puissant
  • Grand choix de puissances

Vos avantages...

  • Période d'arrêt des palettes significativement plus longue
  • Fonctionnement sans vibrations ni nuisances sonores importantes, transport continu
  • Excellent refroidissement
  • Possibilité d'ajuster le débit d’aspiration selon les besoins du client
 

Article dans la famille de produit Pompes à vide à rotor sec EVE-TR X

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F
10.03.01.00348
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (60 Hz):
154 m³/h
Vide (60Hz): -800 mbar
Permission: IE3/UL/CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 4.8 kW
Poids: 119.5 kg
EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1 F
10.03.01.00347
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Niveau sonore (50 Hz): 76 dB
Construction: IE3:EU/CN/IND
Tension (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tension (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz):
129 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
154 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -800 mbar
Permission: IE3
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.8 kW
Poids: 114 kg
EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2
10.03.01.00334
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Capacité d'aspiration (60 Hz):
154 m³/h
Vide (60Hz): -800 mbar
Permission: IE3/UL/CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 4.8 kW
Poids: 118 kg
EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1
10.03.01.00333
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Niveau sonore (50 Hz): 76 dB
Construction: IE3:EU/CN/IND
Tension (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tension (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Capacité d'aspiration (50 Hz):
129 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
154 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -800 mbar
Permission: IE3
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.8 kW
Poids: 112 kg
EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 F
10.03.01.00423
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Niveau sonore (50 Hz): 76 dB
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Tension (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz):
129 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
154 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -800 mbar
Permission: IE3
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.5 kW
Poids: 119.5 kg
EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3
10.03.01.00388
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Niveau sonore (50 Hz): 76 dB
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Tension (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Capacité d'aspiration (50 Hz):
129 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
154 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -800 mbar
Permission: IE3
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.5 kW
Poids: 118 kg
EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 F
10.03.01.00424
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Niveau sonore (50 Hz): 75 dB
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Tension (50 Hz):
D200/Y350V ±10% (o. IE3)
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz): 98 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
112 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3/UL/CSA
Puiss. nominale (50 Hz): 3 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
Poids: 109.5 kg
EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3
10.03.01.00386
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Niveau sonore (50 Hz): 75 dB
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Tension (50 Hz):
D200/Y350V ±10% (o. IE3)
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Capacité d'aspiration (50 Hz): 98 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
112 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3/UL/CSA
Puiss. nominale (50 Hz): 3 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
Poids: 108 kg
EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F
10.03.01.00346
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (60 Hz):
112 m³/h
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3/UL/CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
Poids: 109.5 kg
EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2
10.03.01.00332
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Capacité d'aspiration (60 Hz):
112 m³/h
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3/UL/CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
Poids: 108 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3