Pompes à vide à rotor sec EVE-TR X

  • Pompe à vide pour la génération du vide dans des applications variées liées à la manipulation manuelle et automatique
  • Manipulation de pièces étanches
  • Evacuation rapide des circuits de vide

Nos points forts...

  • Carter poli et palettes en carbone aggloméré par résine synthétique
  • Pompes à palettes suivant le principe de compression multicellulaire
  • Paliers autolubrifiés et ventilateur puissant
  • Grand choix de puissances

Vos avantages...

  • Période d'arrêt des palettes significativement plus longue
  • Fonctionnement sans vibrations ni nuisances sonores importantes, transport continu
  • Excellent refroidissement
  • Possibilité d'ajuster le débit d’aspiration selon les besoins du client
 

Article dans la famille de produit Pompes à vide à rotor sec EVE-TR X

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2
10.03.01.00352
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Capacité d'aspiration (60 Hz): 48 m³/h
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3/UL/CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 1.3 kW
Poids: 40 kg
EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F
10.03.01.00356
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (60 Hz): 48 m³/h
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3/UL/CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 1.3 kW
Poids: 41.5 kg
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1
10.03.01.00329
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Niveau sonore (50 Hz): 72 dB
Construction: IE3:EU/CN/IND
Tension (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tension (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Capacité d'aspiration (50 Hz): 67 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
78.5 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3
Puiss. nominale (50 Hz): 2.2 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 2.6 kW
Poids: 79 kg
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 F
10.03.01.00343
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Niveau sonore (50 Hz): 72 dB
Construction: IE3:EU/CN/IND
Tension (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tension (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz): 67 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
78.5 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3
Puiss. nominale (50 Hz): 2.2 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 2.6 kW
Poids: 80.5 kg
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2
10.03.01.00330
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Capacité d'aspiration (60 Hz):
78.5 m³/h
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3/UL/CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 2.6 kW
Poids: 86 kg
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 F
10.03.01.00344
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (60 Hz):
78.5 m³/h
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3/UL/CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 2.6 kW
Poids: 87.5 kg
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3
10.03.01.00421
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Niveau sonore (50 Hz): 72 dB
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Tension (50 Hz):
D200/Y350V ±10% (o. IE3)
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Capacité d'aspiration (50 Hz): 67 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
78.5 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3/UL/CSA
Puiss. nominale (50 Hz): 2.2 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 2.6 kW
Poids: 86 kg
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F
10.03.01.00422
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Niveau sonore (50 Hz): 72 dB
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Tension (50 Hz):
D200/Y350V ±10% (o. IE3)
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz): 67 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
78.5 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3/UL/CSA
Puiss. nominale (50 Hz): 2.2 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 2.6 kW
Poids: 87.5 kg
EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP1
10.03.01.00331
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Niveau sonore (50 Hz): 75 dB
Construction: IE3:EU/CN/IND
Tension (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tension (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Capacité d'aspiration (50 Hz): 98 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
112 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3
Puiss. nominale (50 Hz): 3 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
Poids: 100 kg
EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP1 F
10.03.01.00345
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Niveau sonore (50 Hz): 75 dB
Construction: IE3:EU/CN/IND
Tension (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tension (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz): 98 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
112 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -900 mbar
Permission: IE3
Puiss. nominale (50 Hz): 3 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
Poids: 101.5 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3