EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F

Réf. article: 10.03.01.00270

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

Alimentationcourant triphasé
Niveau sonore80,5 dB(A)
Voltage (50 Hz)D400V ±10 %
Voltage (60 Hz)D460V ±10%
Capacité d'aspiration (50 Hz)351 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)402 m³/h
Vide (50Hz)-750 mbar
Puiss. nominale 50 Hz11 kW
Puiss. nominale 60 Hz13,2 kW
ConstructionIE3:EU/CN/IND
avecFiltre
Poids256,5 kg
EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F
Attribut Valeur
B 644 mm
B2 116 mm
G3 G2-1/2"-F
G5 M10-F
H 528 mm
L 1180 mm
L2 124 mm
X1 645 mm
Y1 380 mm
Y2 190 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 351 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz) 402 m³/h
Voltage (50 Hz) D400V ±10 %
Voltage (60 Hz)
Puiss. nominale 50 Hz 11 kW
Puiss. nominale 60 Hz 13,20 kW
Alimentation AC3
Alimentation courant triphasé
Construction IE3:EU/CN/IND
Niveau sonore 80,50 dB(A)
Poids 256,50 kg
Type de protection IP IP 55
Famille de produit EVE-TR


Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.


Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)