Pompes à vide à rotor sec EVE-TR

  • Pompe à vide pour la mise à disposition du vide dans les applications les plus diverses dans le secteur de la manipulation automatique et manuelle
  • Manipulation de pièces étanches
  • Evacuation rapide des circuits de vide
  • Utilisation mobile afin d'aspirer et serrer les pièces (EVE-TR-T)

Nos points forts...

  • Pompe à vide à rotor sec (sans apport d’huile)
  • Principe de compression multicellulaire des pompes à rotor sec
  • Palier à graissage continu et ventilateur puissant
  • Large gamme de puissances
  • Pompe à palettes à fonctionnement à sec à excellent rendement

Vos avantages...

  • Concept robuste et requérant peu d’entretien
  • Pompe fonctionnant avec peu de vibrations ou pulsations et offrant un transport continu
  • Excellente évacuation de la chaleur
  • Puissance d’aspiration adaptable aux exigences du client
  • Consommation électrique faible, régime permanent économique
 

Article dans la famille de produit Pompes à vide à rotor sec EVE-TR

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP3 F
10.03.01.00272
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (50 Hz): 80.5 dB
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Tension (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
D200/Y350V ±10% (o. IE3)
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz):
351 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
402 m³/h
Vide (50Hz): -750 mbar
Vide (60Hz): -750 mbar
Permission: IE3
Puiss. nominale (50 Hz): 11 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 13.2 kW
Poids: 258 kg
EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP2 F
10.03.01.00271
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (60 Hz): 82.5 dB
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
YY208 ±10% (ohne IE3)
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (60 Hz):
402 m³/h
Vide (60Hz): -750 mbar
Permission: UR ou UL ou CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 13.2 kW
Poids: 263 kg
EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F
10.03.01.00270
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (50 Hz): 80.5 dB
Construction: IE3:EU/CN/IND
Tension (50 Hz): D400V ±10
Tension (60 Hz): D460V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
D400V ±10% (o. IE3)
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz):
351 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
402 m³/h
Vide (50Hz): -750 mbar
Vide (60Hz): -750 mbar
Permission: IE3
Puiss. nominale (50 Hz): 11 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 13.2 kW
Poids: 256.5 kg
EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP3 F
10.03.01.00420
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (50 Hz): 77 dB
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Tension (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
D200/Y350V ±10% (o. IE3)
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz):
244 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
286 m³/h
Vide (50Hz): -800 mbar
Vide (60Hz): -800 mbar
Permission: IE3
Puiss. nominale (50 Hz): 5.5 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 6.6 kW
Poids: 258 kg
EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F
10.03.01.00327
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (50 Hz): 77 dB
Construction: IE3:EU/CN/IND
Tension (50 Hz): D400V ±10
Tension (60 Hz): D460V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
D400V ±10% (o. IE3)
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz):
244 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
286 m³/h
Vide (50Hz): -800 mbar
Vide (60Hz): -800 mbar
Permission: IE3
Puiss. nominale (50 Hz): 5.5 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 6.6 kW
Poids: 258 kg
EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP2 F
10.03.01.00328
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (60 Hz): 79 dB
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
D208V ±10% (o. IE3)
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (60 Hz):
286 m³/h
Vide (60Hz): -800 mbar
Permission: UR ou UL ou CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 6.6 kW
Poids: 258 kg
EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 F
10.03.01.00425
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (50 Hz): 76 dB
Niveau sonore (60 Hz): 79 dB
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Tension (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
D200/Y350V ±10% (o. IE3)
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (50 Hz):
129 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
154 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -800 mbar
Permission: UR ou UL ou CSA
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.5 kW
Poids: 119.5 kg
EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3
10.03.01.00387
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (50 Hz): 76 dB
Niveau sonore (60 Hz): 79 dB
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Tension (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
D200/Y350V ±10% (o. IE3)
Capacité d'aspiration (50 Hz):
129 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
154 m³/h
Vide (50Hz): -900 mbar
Vide (60Hz): -800 mbar
Permission: UR ou UL ou CSA
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.5 kW
Poids: 118 kg
EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 F
10.03.01.00342
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (60 Hz): 79 dB
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
D208V ±10% (o. IE3)
avec: Filtre
Capacité d'aspiration (60 Hz):
154 m³/h
Vide (60Hz): -800 mbar
Permission: UR ou UL ou CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 4.8 kW
Poids: 119.5 kg
EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2
10.03.01.00326
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Niveau sonore (60 Hz): 79 dB
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tension (60 Hz-opt):
D208V ±10% (o. IE3)
Capacité d'aspiration (60 Hz):
154 m³/h
Vide (60Hz): -800 mbar
Permission: UR ou UL ou CSA
Puiss. nominale (60 Hz): 4.8 kW
Poids: 118 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3