• Pompe à vide pour les applications les plus diverses dans le secteur de la manipulation automatique et manuelle
  • Manipulation de pièces étanches et poreuses
  • Utilisation comme génération du vide central avec un vide d’une puissance maximale
Produits - Points forts
  • Pompe à huile lubrifiée robuste et nécessitant peu d'entretien pour une production de vide constante
  • Le principe du compresseur multicellulaire garantit un fonctionnement sans vibrations et un transport continu à faible pulsation
  • Excellente dissipation de la chaleur grâce à un roulement à lubrification permanente et à un ventilateur puissant
  • Débit volumique d'aspiration réglable individuellement pour une consommation d'air optimisée et une large gamme d'applications
  • Pompe à vide, modèle lubrifié, avec séparateur d'huile intégré, entraînement par courant triphasé, en option avec le filtre supplémentaire et le contacteur-disjoncteur
  • Pompe servant de compresseur multicellulaire fonctionnant avec peu de vibrations et offrant un transport constant, avec peu de pulsations
  • Construction compacte avec ventilateur intégré et paliers à graissage continu
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 255 m³/h
  • Vide max. : 98 %
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par