EVE-OG 10 AC3

Réf. article: 10.03.02.00067

Pompe à vide lubrifiée, à niveau de vide maximal, nécessitant peu d'entretien

Alimentationcourant triphasé
Niveau sonore49 dB(A)
Capacité d'aspiration (50 Hz)10 m³/h
Puiss. nominale 50 Hz0,37 kW
Voltage (50 Hz)230/400V - AC
Poids19 kg
EVE-OG 10 AC3
Attribut Valeur
B 212 mm
B2 26 mm
G3 G3/4"-F
G5 M8-F
H 211 mm
L 422 mm
L2 63 mm
X1 176 mm
Y1 111 mm
Attribut Valeur
Max. vide -980 mbar
Max. vide -28,94 inHg
Capacité d'aspiration (50 Hz) 10 m³/h
Voltage (50 Hz) 230/400V - AC
Puiss. nominale 50 Hz 0,37 kW
Niveau sonore 49 dB(A)
Poids 19 kg
Type de protection IP IP 54
Alimentation AC3
Famille de produit EVE-OG
Métrique       Imperial
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
Consignes de commande: EVE-OG 10 AC3

La pompe à vide EVE-OG est livrée prête à être raccordée.

 

Pièces de rechange disponibles : cartouche filtrante (élément filtrant), huile lubrifiante de rechange (huile), kit d'entretien (jeu de pièces d'usure pompe)

Accessoires disponibles : contacteur-disjoncteur, manomètre de colmatage des filtres (manomètre de pression)