Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Réservoir de vide
Réservoir volume | 100 l |
Hauteur H | 334 mm |
Fonction supplémentaire réservoir à vide | Manomètre, vanne, filtre |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 610 mm |
B1 | 750 mm |
d | 11 mm |
G1 | G1-1/4"-F |
G2 | G1-1/4"-F |
H | 334 mm |
H1 | 405 mm |
L | 710 mm |
X1 | 480 mm |
Y1 | 570 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Réservoir volume | 100 l |
Poids | 51 kg |
Famille de produit | VOL |
Consignes de commande: VOL 100
Le réservoir de vide VOL est livré prêt à être raccordé.
Pièces de rechange disponibles : élément filtrant