Unité compacte avec plusieurs générateurs de vide pour la manipulation simultanée indépendante de différentes pièces avec seulement un système de vide.
Terminal compact composé de 2 à 16 éjecteurs compacts à technologie de buses Eco, fonction économie d'énergie, contrôle de l'énergie et des procédés et interface IO-Link. Lecture et paramétrage par smartphone via la technologie NFC. Utilisation dans des procédés dynamiques et flexibles.
Terminal compact composé de 2 à 16 éjecteurs compacts équipés de la technologie éco-buse, de la fonction d'économie d'air, du pilotage de l'énergie et du processus, et de l'interface Ethernet. Diagnostic et paramétrage via un smartphone utilisant la technologie NFC. Utilisation dans des processus dynamiques et flexibles.
Terminal compacte à verrouillage électrique composé de 2 à 16 éjecteurs compacts. Peut être utilisé avec une génération de vide externe. Utilisation dans des processus dynamiques et flexibles.