Terminal compact SCTMi

  • Manipulation de composants peu résistants à la flexion ou de forme instable
  • Manipulation de matières difficiles à aspirer comme le tissus, les étoffes non tissées, les filtres, les fibres de verre, les fibres de carbone, les fibres d'aramide, les mousses, etc.

Nos points forts...

  • Forme minimale
  • Principe de fonctionnement avec retour à ressort
  • Sortie synchronisée des aiguilles
  • En option avec plaque d'adaptation

Vos avantages...

  • Manipulation extrêmement rapide et précise avec des temps de cycle 1 seconde
  • Coûts de fonctionnement minimaux
  • Réduction significative des pièces cassées
  • Préhension et maintien sûrs, même en cas de plaquettes déformées, endommagées ou perforées
  • Aucun encrassement du local de production
  • Positionnement précis de la plaquette lors de la dépose, temps de cycles extrêmement courts
  • Contamination minimale de la surface de la plaquette brute, évitement des taches obscures
 

Individual items within the product family Terminal compact SCTMi

Compact Terminal SCTMi

Génération de vide flexible et entièrement en réseau

Nous nous ferons un plaisir de vous aider lors de la configuration de votre terminal compact.

Demander un produit

L'avenir réserve de nombreux défis, notamment du fait d’une offre de produits de plus en plus variée, de l’optimisation des processus de production ainsi que des contrôles continus des processus et de la consommation d’énergie. Pour y faire face, il est nécessaire de disposer de systèmes de vide extrêmement performantes, flexibles et efficaces en termes de consommation d’énergie. Notre Compact Terminal SCTMi est la réponse parfaite : un ensemble compact de plusieurs générateurs de vide permettant une manipulation simultanée et indépendante de différentes pièces à l’aide d’un seul système de vide.

Compact

  • Alimentation centralisée en électricité et en air comprimé pour et jusqu’à 16 éjecteurs via un seul raccordement
  • Un format compact et un poids léger permettant une vaste gamme d’applications

Mise en réseau

  • Possibilités d’intégration dans des systèmes de bus de terrain très variés
  • Paramètres des processus et des appareils faciles à configurer par le bus de terrain via IO-Link ou avec un smartphone ou une tablette tactile via la technologie NFC

Modulaires

  • Possibilité de conception modulaire avec différents circuits de vide pour une manipulation simple de différentes pièces
  • Choix des éjecteurs en fonction des dimensions de buses, NO, NC ou des types de buses

Intelligents

  • Tous les circuits de vide peuvent être contrôlés séparément
  • Transparence des processus, contrôle de le consommation en énergie et nombreuses fonctions de diagnostic pour une utilisation dans des usines intelligentes

Code de configuration - Aide à la sélection et à la commande

Le Compact Terminal SCTMi a été conçu pour permettre un ensemble modulaire de plusieurs éjecteurs. Le code suivant vous permet de configurer votre Compact Terminal SCTMi en fonction de votre application.

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des différents composants et des choix qui s'offrent à vous dans les différents onglets.

Corps de base SCTMi

CodeType
SCTMi-IOLCorps de base SCTMi IO-LInk
Exemple : SCTMi-IOL

Corps de base et module maître IO-Link avec raccordement électrique par IO-Link avec connecteur M12, 5 broches

Exemple de configuration SCTMi

SCTMi-IOL -

Corps de base et module maître IO-Link avec raccordement par IO-Link

88BB 88BB-88BB 88BB -

8 éjecteurs SCPSt 2-09 G02 NO (10.02.02.04682) et
8 éjecteurs SCPSt 2-09 G02 NC (10.02.02.04683)

P

Multi-raccordement pneumatique

Remarque:
Nos spécialistes expérimentés peuvent aider à la conception et la configuration de votre terminal.

Intégration simplifiée dans le niveau de commande

Atouts du système Compact Terminal SCTMi

Parfait pour une installation dans des systèmes de production innovants

Le Compact Terminal SCTMi est doté de nombreuses technologies innovantes en matière de réduction de la consommation d’énergie, mais aussi de possibilités de mise en réseau pour une installation dans des usines intelligentes.

Near Field Communication (NFC)

  • Communication sécurisée grâce à une liaison point à point neutre en énergie
  • Données visibles – outre les données statiques comme le numéro de série, il est également possible de consulter les données de process dynamiques comme les points de commutation
  • Possibilité de paramétrage – À l’aide d’une appli, le SCTMi peut également être directement paramétrer sur un smartphone

Mise en réseau compatible avec l’industrie 4.0

  • Grâce à IO-Link les données enregistrées sont visibles et utilisables jusque dans le niveau de commande, permettant ainsi un paramétrage et un diagnostic bidirectionnel dans tous les systèmes de bus de terrain
  • Le mode « Condition Monitoring » (surveillance de l'état) accroît la disponibilité des installations grâce à des analyses détaillées de l’état et à une détection des erreurs
  • Le mode « Predictive Maintenance » (maintenance planifiée) permet une maintenance anticipée, augmentant les performances des systèmes de préhension
  • Le mode « Energy Monitoring » (surveillance de l'énergie) permet une surveillance et donc une optimisation de la consommation en énergie des systèmes de vide

Fonction d'économie d'énergie automatique

  • Système régulé coupant et activant automatiquement l'électrovanne d'aspiration entre deux seuils réglables
  • Possibilité de programmer des valeurs de réglage et d’économies d'air différentes pour chaque éjecteur
  • Réduction de jusqu'à 80 % de la consommation d'air comprimé

Sous-système de bus électronique intégré

  • Connexion de l’îlot par un seul câble M12-5 pôles et communication au travers d’un seul fil
  • Communication des données globale par IO-Link et Near Field Communication (NFC)
  • Tous les éjecteurs peuvent être programmés et contrôlés séparément les uns des autres

Technologie de buses Eco

  • La technologie de buses Eco fournit une capacité d'aspiration nettement plus puissante pour une consommation d'air comprimé minime, permettant ainsi une génération de vide efficace