Génération de vide flexible et entièrement en réseau
L'avenir réserve de nombreux défis, notamment du fait d’une offre de produits de plus en plus variée, de l’optimisation des processus de production ainsi que des contrôles continus des processus et de la consommation d’énergie. Pour y faire face, il est nécessaire de disposer de systèmes de vide extrêmement performantes, flexibles et efficaces en termes de consommation d’énergie. Notre Compact Terminal SCTSi Ethernet est la réponse parfaite : un ensemble compact de plusieurs générateurs de vide permettant une manipulation simultanée et indépendante de différentes pièces à l’aide d’un seul système de vide.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider lors de la configuration de votre terminal compact.
Demander un produit
Le terminal compact SCTSi est, pour ainsi dire, la pièce maîtresse de nos ingénieurs : une unité compacte et performante pour la génération du vide dans des installations automatisées. Schmalz a désormais ajouté de nouveaux modules à la variante Ethernet du terminal. Par le biais d’un master IO-link pouvant être intégré au terminal, des appareils de terrain peuvent être raccordés via IO-link et, ainsi, communiquer directement avec l’API. Au moyen de modules d’entrées numériques, des appareils de terrain numériques comme des capteurs peuvent être intégrés, sans module E/S distinct. Le terminal devient ainsi une unité de commande centrale pour les systèmes de préhension par le vide.
Le SCTSi Ethernet est le premier produit de Schmalz à obtenir une certification ETL (Electrical Testing Laboratories) d'Intertek. Cette certification confirme la conformité aux normes de l'industrie qui garantissent certaines exigences minimales en matière de sécurité.
La certification ETL du SCTSi Ethernet inclut à la fois les Etats-Unis et le Canada. La certification ETL est équivalente à la certification UL ou CSA.
Le Compact Terminal SCTSi Ethernet a été conçu pour permettre un ensemble modulaire de plusieurs éjecteurs. Le code suivant vous permet de configurer votre Compact Terminal SCTSi Ethernet en fonction de votre application.
Vous trouverez de plus amples informations au sujet des différents composants et des choix qui s'offrent à vous dans les différents onglets.
Parfait pour une installation dans des systèmes de production innovants
Le Compact Terminal SCTSi Ethernet est doté de nombreuses technologies innovantes en matière de réduction de la consommation d’énergie, mais aussi de possibilités de mise en réseau pour une installation dans des usines intelligentes.