Terminal compact SCTM

Intelligence et polyvalence réunies dans un petit format

Utilisation

  • Terminal compact pour la manipulation de pièces hermétiques comme, par ex., du verre d’écran, des pièces en plastique, des circuits imprimés (PCB), des pièces électroniques ou des batteries
  • Applications Pick-and-Place avec temps de cycle extrêmement courts et encombrement réduit, par ex. machines CMS
  • Applications de manipulation entièrement automatiques sans périodes d'arrêt grâce à une surveillance intelligente de l’état

 

Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous aider à configurer votre terminal compact. 

 

Demander un produit

Les nouveaux terminaux compacts SCTM de Schmalz permettent des utilisations très variées avec des générateurs de vide. Ils comprennent jusqu’à 16 éjecteurs compacts SCPM montés par bloc sur le terminal, des éjecteurs comptant par ailleurs parmi les plus petits et les plus puissants du marché. En mode de fonctionnement « i », ils assurent également plusieurs fonctions de surveillance et de commande de tout le processus de production, ce qui permet de les utiliser dans une usine numérique.

La polyvalence dans des espaces très réduits

  • Trois versions de base : SCPMb, SCPMc, SCPMi
  • Faible cote d’encombrement à l’état monté
  • Débit d'aspiration maximal

Commande de plusieurs circuits de vide

  • Montage et commande de jusqu’à 16 circuits de vide individuels
  • Raccordement centralisé de l’air comprimé
  • Accumulation de l'air d'échappement centralisée ou personnalisée

Conception personnalisée en fonction de votre application

  • Montage par bloc électrique pour le type SCTMc-MP avec connecteur multipôles D-Sub pouvant accueillir jusqu’à 8 éjecteurs
  • Fonction de soufflage externe « EB » ou alimentation en vide « EV »

Terminal avec alimentation en vide externe

  • Fonctionnement avec une alimentation en vide externe (par ex. pompe à vide centralisée)
  • Le vide centralisé peut être réparti dans 1 à 16 circuits individuels
  • Utilisation comme vanne avec fonction IO-Link et pilotage contrôlé
  • Dispositif de commande pneumatique en amont pour des cycles de fonctionnement rapides

Configuration du SCTM

Le format modulaire du terminal compact SCTM permet de réaliser des configurations personnalisées. Selon les besoins, il est possible de monter par bloc sur un terminal jusqu’à 16 éjecteurs individuels SCPM. Il existe deux types de montages par bloc. Un montage par bloc pneumatique, soit les variantes SCTMb, SCTMc et SCTMi, et un montage par bloc pneumatique et électrique, soit la variante SCTMc-MP (terminal avec éjecteurs SCPMc et connecteur D-sub).

Lors du choix, veuillez tenir compte du fait que seules des combinaisons de même type sont possibles. Votre terminal peut ainsi contenir uniquement des éjecteurs compacts de type SCPMb, SCPMc ou SCPMi. Dans un terminal compact, vous avez le choix entre différentes technologies et tailles de tuyères, différents raccords et positions de repos de la vanne d’aspiration.

Nos spécialistes expérimentés vous assistent lors de la conception de votre terminal. Trouvez ici votre interlocuteur. Interlocuteur local

Exemple de configuration

SCTMi

SCTMi -

Corps avec éjecteurs compacts SCPMi (intelligent, IO-Link), montage par bloc pneumatique

8-AA -

8 éjecteurs configurés de type SCPMi

4B0Q-4B23

Comprend 4 éjecteurs aux caractéristiques différentes comme la technologie et la taille de tuyère ou le raccord


Caractéristiques techniques

TypeTempérature d'utilisation [°C]Plage de pression (pression de service)[bar]Montage par bloc
SCTMb, SCTMc, SCTMi0...503...6Pneumatique
SCTMc-MP0...503...6Pneumatique et électrique
TypeDegré d'évacuation [%]Capacité d'aspiration (max.) [l/min.]*Consommation d'air aspiration [l/min]Consommation d'air soufflage [l/min]Niveau sonore, libre [dB(A)]*Niveau sonore, aspiration [dB(A)]Diamètre intérieur du tuyau recommandé [mm]**
SCPM 03872,23,51051422
SCPM 05877,59,01066552
SCPM 078715,022,01070702
SCPM 108728,045,01071724
SCPM EV-33,0***-10--4

*Avec une pression de service optimale (SCPM 03/05/07 : 4 bar ; SCPM 10 : 4,5 bar)
**Pour 2 m max. de longueur
***Le débit maximal de la variante EV est basé sur une pression différentielle de 600 mbar au niveau de la vanne. Pour le fonctionnement, il est recommandé d’utiliser un débit d'aspiration de 7 m³/h dans l'air de l’atmosphère pour le générateur de vide.