SCTSi-PNT 8

Réf. article: 10.02.02.06595

Modular Manifold with of up to 16 SCPSi

CommunicationProfinet
Nombre d'8
Ejecteur type 1SCTSi 15 G02 NO
SCTSi-PNT 8
Attribut Valeur
B 97,30 mm
B1 124,70 mm
B2 13,50 mm
B3 109 mm
B4 77 mm
d 6 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 M12x1-M
G4 M12x1-M
G5 M12x1-F
H 105 mm
H2 91,50 mm
H3 56,50 mm
H4 22,50 mm
L 200,70 mm
L1 234,70 mm
L2 27 mm
L3 18,50 mm
L4 16 mm
L5 27 mm
X1 217,70 mm
Y1 64 mm
Attribut Valeur
Communication Profinet
Poids 1,96 kg
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Consignes de commande: SCTSi-PNT 8

Le terminal compact SCTSi Ethernet est livré en tant que produit prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : Kit de pièces d'usure éjecteur

Accessoires disponibles : Câble de raccordement