Pour haut débit volumétrique / haute capacité d'aspiration en présence de dépression faible. Idéal en présence pièces poreuses.

Turbines pour le vide SB
Efficace
Turbines pour le vide SB
  • Capacité d'aspiration de 75 m³/h à 1.250 m³/h
  • Vide max. : 40 %
×
Turbines pour le vide SB
Turbine pour le vide pour la manipulation de pièces poreuses à l'aide d'un volume de flux maximal.
Turbines pour le vide SB avec inversion électro-pneum.
Efficace
Turbines pour le vide SB avec inversion électro-pneum.
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 750 m³/h
  • Vide max. : 45 %
×
Turbines pour le vide SB avec inversion électro-pneum.
Turbine pour le vide avec vanne d'inversion électropneumatique pour la commande de l'aspiration et du soufflage lors de la manipulation de pièces extrêmement poreuses.