SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Réf. article: 10.04.04.00235

Caisson d'insonorisation pour turbine Schmalz de pression sonore

Utiliser la constructionTurbine SB
Tension DC230V - AC
MatièreAcier/ABS
Filetage G1G2"-M
Longueur L661 mm
Largeur B586 mm
Hauteur H564 mm
SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB
Attribut Valeur
B 586 mm
B2 70 mm
B3 193 mm
d1 13,50 mm
G1 G2"-M
G5 M10-F
H 564 mm
H1 611 mm
H2 541 mm
H3 53 mm
H4 93 mm
H5 103 mm
L 661 mm
L1 801 mm
L2 170 mm
X1 420 mm
Y1 420 mm
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
Consignes de commande: SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB