Turbines avec variateur de fréquences SGBL-FU

  • Turbine de vide pour la manipulation cartons, mousses, matières d’isolation, matières recyclées et d’autres matières poreuses
  • Manipulation de pièces différents par un réglage flexible de la capacité d’aspiration

Nos points forts...

  • Variateur de fréquence intégré, régulation sur l'appareil ou par côntrole externe
  • Economie d'énergie pour vitesse de rotation réduite
  • Large gamme de puissances

Vos avantages...

  • Adaptation optimale du débit volumétrique ou de la valeur de vide aux exigences du client
  • Réduction des coûts d'électricité et du bruit
  • Une sécurité pour toutes les applications
 

Article dans la famille de produit Turbines avec variateur de fréquences SGBL-FU

 

SGBL-FU 180-400-4
10.04.02.00069
Turbine régulée en fréquence à volume d'aspiration réglable en continu
Capacité d'aspiration: 180 m³/h
Vide (max): -400 mbar
Vide (court terme): -500 mbar
Tension (50 Hz): 400V ±10%
Puiss. nominale: 4,0 KW
Poids: 35 kg
SGBL-FU 180-400-4-ER
10.04.02.00070
Turbine régulée en fréquence à volume d'aspiration réglable en continu
Capacité d'aspiration: 180 m³/h
Vide (max): -400 mbar
Vide (court terme): -500 mbar
Tension (50Hz): 400V ±10%
Puiss. nominale: 4,0 KW
avec: Inversion électro-pneumatique
Poids: 48 kg
SGBL-FU 335-250-4
10.04.01.00040
Turbine régulée en fréquence à volume d'aspiration réglable en continu
Capacité d'aspiration: 335 m³/h
Vide (max): -250 mbar
Tension (50Hz): 380-500V AC3
Puiss. nominale: 4,0 KW
Poids: 35 kg
SGBL-FU 335-250-4-ER
10.04.01.00041
Turbine régulée en fréquence à volume d'aspiration réglable en continu
Capacité d'aspiration: 335 m³/h
Vide (max): -250 mbar
Tension (50Hz): 400V ±10%
Puiss. nominale: 4,0 KW
avec: Inversion électro-pneumatique
Poids: 35 kg