Turbines pour le vide SB avec inversion électro-pneum.

  • Turbine de vide pour la manipulation cartons, mousses, matières d’isolation, matières recyclées et d’autres matières poreuses
  • Compensation des fuites grâce à une énorme capacité d'aspiration
  • Commande de la turbine (aspiration, soufflage, position neutre) par inversion électro-pneumatique
  • Utilisation dans les systèmes de préhension à haut débit volumétrique de vide

Nos points forts...

  • Turbine pour le vide comme compresseur à transmission directe
  • Boîtier et roue de haute précision en alu coulé sous pression
  • Vanne d'inversion électro-pneumatique intégrée

Vos avantages...

  • Utilisation fiable pour la manipulation de pièces poreuses
  • Fonctionnement sans vibration et haute capacité d’aspiration, sans huile et silencieux
  • Commande de l'aspiration, du soufflage, de la circulation sans pression et du point mort
 

Article dans la famille de produit Turbines pour le vide SB avec inversion électro-pneum.

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.04.01.00142_03.jpg
Efficace
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 ER
10.04.01.00142
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (60 Hz):
110 m³/h
Vide (60Hz): 350 mbar
Puiss. nominale (60 Hz): 1.8 kW
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Couleur: RAL 7035 gris clair
Permission: IE3/UL/CSA
avec: Inversion électro-pneumatique
Poids: 64 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00140_01.jpg
Efficace
SB 195 440 3 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00140
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (50 Hz):
195 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
235 m³/h
Vide (50Hz): 440 mbar
Vide (60Hz): 400 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 3 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
Construction: IE3:EU/CN/IND
Tension (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tension (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Couleur: RAL 7035 gris clair
Permission: IE3/UL/CSA
avec: Inversion électro-pneumatique
Poids: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00139_01.jpg
Efficace
SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER
10.04.01.00139
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (50 Hz):
195 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
235 m³/h
Vide (50Hz): 440 mbar
Vide (60Hz): 400 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 3 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Tension (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Couleur: RAL 7035 gris clair
Permission: IE3
avec: Inversion électro-pneumatique
Poids: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00119_01.jpg
Efficace
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 ER
10.04.01.00119
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (60 Hz):
235 m³/h
Vide (60Hz): 400 mbar
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Couleur: RAL 7035 gris clair
Permission: IE3/UL/CSA
avec: Inversion électro-pneumatique
Poids: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00122_01.jpg
Efficace
SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00122
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (50 Hz):
260 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
305 m³/h
Vide (50Hz): 410 mbar
Vide (60Hz): 400 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.8 kW
Construction: IE3:EU/CN/IND
Tension (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tension (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Couleur: RAL 7035 gris clair
Permission: IE3/UL/CSA
avec: Inversion électro-pneumatique
Poids: 98 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00146_02.jpg
Efficace
SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER
10.04.01.00146
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (50 Hz):
260 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
305 m³/h
Vide (50Hz): 410 mbar
Vide (60Hz): 400 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 4.8 kW
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Tension (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Couleur: RAL 7035 gris clair
Permission: IE3
avec: Inversion électro-pneumatique
Poids: 98 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00130_01.jpg
Efficace
SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00130
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (50 Hz):
260 m³/h
Vide (50Hz): 445 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 4 kW
Construction: IE3:EU/CN/IND
Tension (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Couleur: RAL 7035 gris clair
Permission: IE3/UL/CSA
avec: Inversion électro-pneumatique
Poids: 98.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00147_02.jpg
Efficace
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 ER
10.04.01.00147
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (60 Hz):
305 m³/h
Vide (60Hz): 400 mbar
Puiss. nominale (60 Hz): 4.8 kW
Construction: IE3:US/CAN
Tension (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Couleur: RAL 7035 gris clair
Permission: IE3/UL/CSA
avec: Inversion électro-pneumatique
Poids: 98 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00148_02.jpg
Efficace
SB 325 265 3 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00148
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (50 Hz):
325 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
390 m³/h
Vide (50Hz): 265 mbar
Vide (60Hz): 245 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 3 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
Construction: IE3:EU/CN/IND
Tension (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tension (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Couleur: RAL 7035 gris clair
Permission: IE3/UL/CSA
avec: Inversion électro-pneumatique
Poids: 78 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00149_02.jpg
Efficace
SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER
10.04.01.00149
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (50 Hz):
325 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz):
390 m³/h
Vide (50Hz): 265 mbar
Vide (60Hz): 245 mbar
Puiss. nominale (50 Hz): 3 kW
Puiss. nominale (60 Hz): 3.6 kW
Construction: IE3:JPN/KOR/BRA
Tension (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tension (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Couleur: RAL 7035 gris clair
Permission: IE3
avec: Inversion électro-pneumatique
Poids: 78 kg

  1. 1
  2. 2