Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 305 m³/h |
Vide (60Hz) | 400 mbar |
Puiss. nominale 60 Hz | 4,8 kW |
Construction | IE3:US/CAN |
Voltage (60 Hz) | YY230/Y460V ±10% |
Permission | UL/CSA |
avec | Inversion électro-pneumatique |
Poids | 98 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 496 mm |
B1 | 497 mm |
d | 13 mm |
G1 | G2"-M |
H | 573 mm |
H2 | 134 mm |
L | 795 mm |
X1 | 435 mm |
Y1 | 446 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Max. vide | 400 mbar |
Type de protection IP | IP 55 |
Poids | 98 kg |
Voltage (60 Hz) | |
Permission | UL/CSA |
Famille de produit | SB-ER |
Consignes de commande: SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 ER
La turbine pour le vide SB avec inversion électro-pneumatique est livrée prête à être raccordée.