Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 130 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 160 m³/h |
Vide (50Hz) | 125 mbar |
Vide (60Hz) | 115 mbar |
Puiss. nominale 50 Hz | 0,75 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 0,9 kW |
Voltage (50 Hz) | D230V/Y400V ±10% |
Voltage (60 Hz) | D265V/Y460V ±10% |
Construction | IE3:EU/CN/IND |
Permission | IE3 |
Poids | 21,7 kg |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 264 mm |
B1 | 295 mm |
d | 10,20 mm |
D2 | 40 mm |
G1 | G1-1/2"-F |
H | 309 mm |
L | 387 mm |
X1 | 240 mm |
Y1 | 240 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 130 m³/h |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 2 166,60 l/min |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 160 m³/h |
Vide (50Hz) | 125 mbar |
Vide (60Hz) | 115 mbar |
Type de protection IP | IP 55 |
Puiss. nominale 50 Hz | 0,75 kW |
Puiss. nominale 60 Hz | 0,90 kW |
Voltage (50 Hz) | D230V/Y400V ±10% |
Voltage (60 Hz) | |
Niveau sonore | 56,80 dB(A) |
Niveau sonore (60 Hz) | 61,70 dB(A) |
Poids | 21,70 kg |
Construction | IE3-TYP1 |
Construction | IE3:EU/CN/IND |
Famille de produit | SB |
Consignes de commande: SB 130 125 0.75 IE3-TYP1
La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.
Accessoires disponibles : caisson d’insonorisation, filtre à poussière